Slovensko - Slovenčina

Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrická, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Dopravná sivá B (RAL 7043), Jedna vrstva prášku, Napájač integrovaný na LED platni (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 2,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 73606199
Úplný objednávkový kód: 872016973606199

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED system in flux
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401876386 sk_SK pdf 563.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401876386_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB