Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Popis produktu
Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 57 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov