Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 12000 lm, 88 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300057764
Úplný objednávkový kód: 871869990515600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300057764 sk_SK pdf 374.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300057764_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300057764_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB