Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, IP66
BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Popis produktu
Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 12000 lm, 88 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov