Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: Vaše optimalizované riešenie TCO pre všeobecné oblasti a projekty rekreačných športov

Nové

Produkty

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
79614000
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
79618800

Informácie o radoch produktov

Popis

Táto nová generácia radu Clearflood posúva celkové náklady na vlastníctvo vášho projektu na ďalšiu úroveň. Rad je dostupný v 3 veľkostiach (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) s viacerými možnosťami povrchovej úpravy a servisovania a využíva svetelný modul našej vlajkovej lode pre rekreačné športy a veľké plochy. Tento osvetľovací systém je optimalizovaný na športové použitie aj na veľké plochy, ako sú logistické centrá, vonkajšie parkovisko a skladovacie priestory. Inovatívny dizajnový prístup teraz umožňuje dostupnosť pripojených možností, ako je zásuvka SR, plne integrovaná na kryte svetlometu a multisenzor na držiaku. Produktový rad je kompatibilný so systémami Interact.

Výhody

  • Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo vďaka dobrej rovnováhe medzi počiatočnými investíciami a prevádzkovými nákladmi

  • Kompatibilné so systémami Interact

Vlastnosti

  • Obsahuje špeciálny osvetľovací systém a optiku radu Sports&Area

  • 3 rôzne veľkosti: malá (BVP655), stredná (BVP656), veľká (BVP657 a BVP658):

Použitie

  • Štadióny a športoviská
  • Letiská
  • Výroba;
  • Sklady
  • Prístav

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 sk_SK pdf 816.3 kB
Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Clearflood gen2
Viaceré položky

Softvérové doplnky

Family-IES-Clearflood gen2
Viaceré položky

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1.5 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.2 MB