Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 79614000
Úplný objednávkový kód: 872016979614000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED300 [LED module 30000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 10.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060553 sk_SK pdf 153.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060553_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060553_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB