Signify Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Popis produktu
Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov