UniStrip G4 – Najlepšie lineárne prisadené LED svietidlo vo svojej triede na vonkajšie pevné alebo dynamické osvetlenie architektonických prvkov
UniStrip G4 je povrchové exteriérové LED svietidlo vhodné na fasády a vonkajšie architektonické osvetlenie. Jeden rad, ktorý vyhovie všetkým vašim potrebám, vrátane osvetľovania a nasvecovania stien či lineárneho osvetlenia svetlometmi. Vďaka odolnému mechanickému dizajnu a jedinečným optickým krytom je svietidlo UniDot G2 ideálne na fasády budov, mosty, nadjazdy a všade tam, kde je potrebné lineárne osvetľovacie riešenie. K dispozícii v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej, rovnako ako s voliteľným riadiacim rozhraním DMX s až 8 pixelmi (8IDs), čo dáva architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov.
Dostupné verzie s LED s vysokým a nízkym príkonom
Najrôznejšie rozptylové šošovky pre všetky možné použitia
Šesť podradov s rôznym príkonom od 3 W do 120 W.
Verzia na jednosmerný alebo striedavý prúd
Len na exteriérové použitie