Philips UniStrip G4, 1783 lm, 24 W, Neutrálna biela, 40° x 40°, Bezpečnostná trieda III, Nastaviteľná montážna konzola
Objednávkový kód: 72675899
Úplný objednávkový kód: 872016972675899
Špecifikácie
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Vrátane napájača
Nie
Typ systému svetelného zdroja
LED
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Svetelný tok
1 783 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)
74 lm/W
Index podania farieb (CRI)
80
Farba svetelného zdroja
Neutrálna biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla
40° x 40°
Vstupné napätie
24 DC (jednosmerný prúd) V
Sieťová frekvencia
- Hz
Spotreba
24 W
Účinnosť (zlomok)
1
Zapojenie
2 zástrčné konektory, 2-pólové
Kábel
2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda III
Stmievateľné
Nie
Riadiace rozhranie
-
Materiál telesa
Lisovaný hliník
Optický materiál
Polymetylmetakrylátové
Materiál optického krytu
Tvrdené sklo
Materiál upevnenia
Hliník
Farba telesa
Tmavosivá
Montážne zariadenie
Nastaviteľná montážna konzola
Povrchová úprava optického krytu
Číra
Celková dĺžka
1 000 mm
Celková šírka
38 mm
Celková výška
47 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
47 x 38 x 1000 mm
Krytie IP
IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)
IK06 [1 J]
Typ optického krytu
Číre ploché
Čistá hmotnosť (kus)
1,449 kg
Značka horľavosti
Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 až +50 °C
Tolerancia svetelného toku
+/-10%
Počiatočná chromatickosť
4 SDCM
Tolerancia spotreby
+/-10%
Trieda opravy
Trieda opráv C: predradník tohto svietidla môže vymeniť servisný technik. Počas demontáže a opätovnej montáže je potrebná mimoriadna opatrnosť a môže byť potrebné špeciálne náradie. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po určitú dobu.