Slovensko - Slovenčina

Philips UniEdge

UniEdge – Zvýraznite svoje hranice

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

UniEdge je povrchové exteriérové kompaktné architektonické LED svietidlo na osvetlenie hrán, vhodné pre fasády a vonkajšie dekoratívne osvetlenie. Odolné mechanické a vysokovýkonné optické vyhotovenie UniEdge je ideálne na osvetlenie vnútorných rámov okien a dverí, fasád budov, pamiatok a pamätníkov. K dispozícii v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej. Jedinečné rozptylné šošovky s voliteľným riadiacim rozhraním DMX dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov.

Výhody

  • Jedinečný optický rozptyl 3 × 90° na zvýraznenie vnútorných rámov alebo vonkajších hrán okien, balkónov alebo dverí.

  • Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a sklopné konzoly.

Vlastnosti

  • Odolná konštrukcia a krytie IP66 pre použitie v exteriéri

  • Jedinečný optický rozptyl 3 × 90° na osvetlenie architektonických hrán

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniEdge sk_SK pdf 221.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniEdge
Viaceré položky - Visuals