Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5

Stmievanie – ďalší krok smerom k úspore energie

Produkty

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
913700679166
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695666
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695866
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
913700698466

Informácie o radoch produktov

Popis

Tento inteligentný vysokofrekvenčný elektronický stmievateľný predradník pre žiarivky s DALI ovládaním alebo pomocou dotykového tlačidla. Spĺňa požiadavky A1 BAT a tak v predstihu zodpovedá nadchádzajúcej legislatíve. Pomocou špeciálneho príkazu možno načítať sieťovú spotrebu systému a pomocou ďalšieho príkazu možno zistiť príkon pripojených svetelných zdrojov. V kombinácii s ovládaním možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie.

Výhody

  • Veľmi nízka strata v pohotovostnom režime, riadené clonenie pri stmievaní nad 80 %, hybridné riadenie stmievania (riadenie prúdu na úrovni 100 % a riadenie napájania na úrovni 1 %) v kombinácii so žiarovkou MASTER TL5 Eco – energeticky najúčinnejšie riešenie.

  • Vysokofrekvenčná prevádzka zvyšuje kvalitu svetla a predlžuje životnosť zdroja.

Vlastnosti

  • Predradník HF-R Intelligent rozpozná typ pripojenej žiarivky (T5 HE, HO, ECO, TL-D,PL-L) a podľa toho zvolí jeho napájanie.

  • Programovaný štart: štart bez blikania < 1,0 sekundy, prevádzka bez vytvárania pruhov a bez stroboskopického efektu. Predhriatie elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti.

Použitie

  • Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii s riadením osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímačom pohybu)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5 sk_SK pdf 239.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5
Viaceré položky - Visuals