Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Popis produktu

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Objednávkový kód: 913700695866
Úplný objednávkový kód: 871829166209900

Špecifikácie

Vstupné napätie
195-240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
28 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
18

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700695866 sk_SK pdf 196.2 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700695866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700695866_EU
Viaceré položky - Visuals