Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Popis produktu

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Objednávkový kód: 913700679166
Úplný objednávkový kód: 871829115678900

Špecifikácie

Vstupné napätie
195-240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,26 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
31 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
16

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700679166 sk_SK pdf 195.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700679166_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700679166_EU
Viaceré položky - Visuals