Philips HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky

Umožňujúci flexibilitu dizajnu svietidiel

Produkty

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624166
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624366
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
913700652566
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
913700652666
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
913700657666

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Performer Intelligent je tenký a ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník, ktorý umožňuje výmenu žiariviek TL5 HE a HO rovnakej dĺžky s cieľom maximalizovať flexibilitu logistiky pri návrhu a zaobchádzaní so svietidlom. Vďaka inteligentnému využitiu elektrickej energie na základe technológie Philips EII je predradník HF-Performer Intelligent optimalizovaný na dosahovanie maximálnej účinnosti systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinácii so žiarivkami TL5 a TL5 Eco.

Výhody

  • Predradník HF-Pi ponúka flexibilitu zjednodušeného portfólia produktov. Žiarivky TL5 HO/HE možno vymeniť, čím sa znižujú náklady na logistiku v celom produkčnom reťazci.

  • Vhodné pre svietidlá s triedou ochrany I a (po testovaní) II

Vlastnosti

  • Jedinečná „inteligentná“ technológia, automatické rozpoznanie svetelného zdroja

  • Ochrana pred prepätím a nesprávnym zapojením až po úroveň striedavého napätia 400 V

Použitie

  • Ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká úroveň energetickej účinnosti a prepínania
  • Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
  • Interiérové použitie, napríklad v kancelárskych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch alebo školách
  • V exteriérových aplikáciách triedy I, napríklad v priemyselných priestoroch alebo na parkoviskách

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky sk_SK pdf 528.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky
Viaceré položky - Visuals