Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Popis produktu

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Objednávkový kód: 913700657666
Úplný objednávkový kód: 872790088775400

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,4 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
45 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
12

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700657666 sk_SK pdf 461.6 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700657666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Viaceré položky - Visuals