Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Popis produktu

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Objednávkový kód: 913700652566
Úplný objednávkový kód: 872790086249200

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,35 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
31 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
12

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700652566 sk_SK pdf 205.0 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700652566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Viaceré položky - Visuals