Philips HF-Performer III pre TL-D žiarivky

Energeticky účinné riešenie

Produkty

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031466
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
913713031566
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
913713031666
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031866
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031966

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Performer III TLD je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky TLD. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

  • Naprogramovaný štart umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich životnosti.

  • Núdzová prevádzka s použitím jednosmerného prúdu a v súlade s normami IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá

Vlastnosti

  • Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja

  • Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 1,0 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti

Použitie

  • Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
  • Interiérové použitie, napríklad v kancelárskych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch, priemyselných priestoroch a školách
  • Exteriérové priestory triedy I, napríklad priemyselné priestory alebo parkoviská

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Performer III pre TL-D žiarivky sk_SK pdf 659.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Performer III pre TL-D žiarivky
Viaceré položky - Visuals