Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Popis produktu

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Objednávkový kód: 913713031666
Úplný objednávkový kód: 872790091166400

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713031666 sk_SK pdf 433.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713031666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Viaceré položky - Visuals