Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Popis produktu

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Objednávkový kód: 913713031866
Úplný objednávkový kód: 872790091170100

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Účinnosť (zlomok)
0.99
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713031866 sk_SK pdf 433.3 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713031866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Viaceré položky - Visuals