Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

Popis produktu

Produkty

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713040966
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
913713041166

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Essential II pre TL5 a TL-D. Výnimočne inteligentné a spoľahlivé. HF-Essential II je maximálne cenovo výhodnodný predradník určený pre spoľahlivú prevádzku žiariviek. Zároveň ide o ideálne základné riešenie pre používateľov elektromagnetických systémov, ktorí chcú využívať výhody poskytnuté prostredníctvom elektronických predradníkov. Prevádzkovo úsporný a spoľahlivý predradník HF-Essential II má energetickú účinnosť triedy A2 a jeho robustný dizajn spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II predstavuje ideálny výber pre široké portfólio nových svietidiel ako aj pre aplikácie náhrad pre svietidlá v odvetví obchodu, pre bežné stropné svietidlá osvetlenia kancelárií, parkovacích garáží, skladov a iných aplikácií.

Výhody

  • Priemerná nominálna životnosť viac ako 45 000 hodín (pri teplote okolia 50 °C)

  • Optimalizovaný predhrev katód žiariviek pre min. 25 000 zapnutí/vypnutí v prevádzke bez výmeny svetelných zdrojov

Vlastnosti

  • Technológia Multi-Power na presné prevádzkovanie viacerých typov svetelných zdrojov s rôznymi výkonmi

  • Mono/duálna funkcia: prevádzka s 1 alebo 2 žiarivkami

Použitie

  • Určené pre prevádzku s použitím jednosmerného prúdu a montáže núdzového osvetlenia
  • Predĺžená životnosť žiariviek v aplikáciách s častým spínaním, napríklad v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú snímače prítomnosti osôb alebo pohybu a žiarivky sú tak spínané až 15-krát denne.
  • Svietidlá s triedou ochrany I a II sa používajú v kancelárskych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch a školách

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D sk_SK pdf 243.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Viaceré položky - Visuals