Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713040966
Úplný objednávkový kód: 871829177064000

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,3 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
24 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
20

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713040966 sk_SK pdf 187.3 kB

Brožúry

Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713040966_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Viaceré položky - Visuals