Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713041166
Úplný objednávkový kód: 871829177058900

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,37 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
20 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
16

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713041166 sk_SK pdf 186.5 kB

Brožúry

Hárok s ďalšími údajmi
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713041166_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Viaceré položky - Visuals