Philips EB-Certalume pre TL-D

Najspoľahlivejší štandard, energeticky účinné riešenie

Produkty

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033566
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033666
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033766

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Selectalume II TL5 je nákladovo najvýhodnejšie, spoľahlivé, vynikajúce riešenie pre žiarivky. Tieto predradníky sú súčasťou celkovej vysoko energeticky účinnej osvetľovacej sústavy, ktorá pomôže vám a vašim zákazníkom získať medzinárodný alebo lokálny stupeň energetickej certifikácie. Predradník HF-Selectalume II je ideálnym riešením pre široký rad nových aplikácií alebo retrofitov v komerčnom sektore, vrátane všeobecného stropného alebo kancelárskeho osvetlenia, garážových parkovísk, skladov, vlhkých a ďalších aplikácií.

Výhody

  • Výnimočná energetická účinnosť s technológiou obmedzujúcej vlnenie svetla zo svietidla pri nižších teplotách

  • Maximálna spoľahlivosť v systémovej prevádzke

Vlastnosti

  • Najvyšší index A2 BAT* energetickej účinnosti podľa CELMA

  • V súlade s požiadavkami noriem nesie znak CE, ENEC, EL, CC

Použitie

  • Vhodné pre jednosmerný prúd a núdzovú prevádzku; plne v súlade s požiadavkami na núdzovú prevádzku osvetlenia podľa normy EN 61347-2-3 - príloha J
  • Zvýšená životnosť v aplikáciách s častým spínaním, napr. pri použití snímačov prítomnosti alebo pohybových senzorov
  • Pre svietidlá s triedou ochrany I a II používané s administratívnych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch, priemyselných objektoch a školách

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet EB-Certalume pre TL-D sk_SK pdf 543.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-EB-Certalume pre TL-D
Viaceré položky - Visuals