Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713033666
Úplný objednávkový kód: 872790090561800

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
20 A

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713033666 sk_SK pdf 428.3 kB

Brožúry

Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713033666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Viaceré položky - Visuals