Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713033766
Úplný objednávkový kód: 872790090562500

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,38 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
28 A

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713033766 sk_SK pdf 428.3 kB

Brožúry

Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713033766_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Viaceré položky - Visuals