România - Română

Philips Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value

Pentru o combinație optimă între valoare și performanță

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

MASTER Value Glass LED prezintă un design clasic, aceste lămpi cu filament cu LED-uri combină formele familiare ale lumânărilor și cu beneficiile tehnologiei LED de lungă durată. Aceste surse din sticlă cu LED oferă economii de energie mai mari decât sursele LED obișnuite. În același timp, oferă clienților și o experiență de lumină bună, îmbunătățită de performanțe excelente de reglare a luminii (dimabile). MASTER Value Glass LED oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu sursele LED din sticlă obișnuite și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, aceste lumânări și lumânări LED reglabile reduc, de asemenea, costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisesc cu 30 % mai multă energie în comparație cu becurile tip lumânare cu LED Philips standard

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii

Caracteristici

  • Design tradițional cu forme clasice

  • Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value ro_RO pdf 252.1 kB

Imagini

Family-Photographs-Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value
Mai multe active - Software Plugins