Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E14
- Durată de viață nominală
- 15.000 ore
- Ciclu de comutare
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 2.5 ani