România - Română

Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 35543900
Cod de comandă complet: 871951435543900

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003059502 ro_RO pdf 564.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929003059502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB