România - Română

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 35553800
Cod de comandă complet: 871951435553800

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003060602 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 192.2 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003060602 ro_RO pdf 575.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929003060602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003060602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG IES 2.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB