Soluție de înlocuire cu LED cu cea mai ridicată eficiență energetică pentru lămpile stradale HID HPL/SON, cu MASTER – LED HID SON-T – UE
Lămpile Philips MASTER – LED HID SON-T Ultra Efficient reprezintă o soluție LED simplă, cu cea mai ridicată eficiență, pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare de mare intensitate (HID) și a cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune (SON). Soluțiile MASTER – LED HID SON-T UE oferă beneficiile eficienței energetice și ale duratei mari de viață la înlocuirea HID cu LED, asigurând economii instantanee datorită costurilor reduse pentru energie. Cu dimensiunea adecvată a lămpii și distribuția corectă a luminii, puteți utiliza cu ușurință lămpile MASTER – LED HID SON-T UE în sistemele SON și SON-T existente, îmbunătățind calitatea luminii cu tehnologia LED prin eliminarea balastului aparatului de iluminat pentru alimentarea directă de la rețea, obținând astfel economii suplimentare.
Economii suplimentare prin cablajul de rețea
Economii de costuri > de 60 %
Lămpi cu cea mai ridicată eficiență energetică >210 lm/W
Durată de viață îndelungată – 50.000 h
Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.