LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Cod de comandă: 37425600
Cod de comandă complet: 872016937425600
Specificații
Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani
Cod culoare
740 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)
300 °
Flux luminos
6.000 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
210 lm/W
Consistență culori
<6
Indice de redare a culorilor (IRC)
70
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent
28,5 W
Curent lampă (nom.)
130 mA
Timp de pornire (nom.)
0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină
0.5 s
Factor de putere (fracție)
0.9
Tensiune (nom.)
220-240 V
Curent de pornire la rețea
22.1
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea
12
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM cu condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea
20
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM cu condensator de compensare.
-
Echivalent putere (numai LED HID)
SON-T 70W
Compatibilitate cu balasturile
Doar la rețea
Maximum T-case (nom.)
48,21 °C
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Finisaj bec
Transparent
Material bec
Sticlă
Formă bec
Tubular
Greutate netă (bucată)
0,122 kg
Clasă de eficiență energetică
A
Produs eficient energetic
Da
Consum de energie kWh/1000 h
29 kWh
Număr de înregistrare EPREL
2096238
Marcaj CE
Da
În conformitate cu RoHS
Da
Valoare pâlpâire (PstLM)
1
Valoare efect stroboscopic (SVM)
2
Interval temperatură ambientală
De la -30 până la +45 ºC
Tehnologie fără fir
Nu se aplică
Nume comandă produs
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Numele complet al produsului
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Full EOC
872016937425600
Cod de comandă
37425600
Număr material (12NC)
929003677432
Numărător – Cantitate per pachet
1
EAN/UPC – Produs/Cutie
8720169374256
Numărător SAP – Pachete per exterior
6
EAN/UPC – Cutie
8720169374263
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27