Philips LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 ore

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Descrierea produsului

LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 37421800
Cod de comandă complet: 872016937421800

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003677202 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 132.3 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003677232 ro_RO pdf 593.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 296.5 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 563.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003677232_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003677232_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ldt 7.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB