România - Română

Philips LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 ore

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Descrierea produsului

LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 24039100
Cod de comandă complet: 872016924039100

Specificații

Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 131.9 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003677602 ro_RO pdf 650.9 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 563.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003677602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB