Philips CorePro - LED HID HPL

Pentru lucrările zilnice de iluminat, noua soluție LED HPL pentru înlocuirea lămpilor HID

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpile Philips TrueForce Core LED HPL sunt o soluție LED ușoară, cu amortizare rapidă, pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare de mare intensitate (HID). Această nouă generație de lămpi vârf de stâlp LED Core aduce cu sine toate beneficiile privind eficiența energetică și durata lungă de viață ale trecerii de la HID la LED, oferind în același timp economii instantanee în schimbul unei investiții inițiale reduse. În plus, lămpile TrueForce CorePro LED HPL sunt proiectate să aibă aceeași dimensiune a lămpii și aceeași distribuție a luminii precum alternativele lor HID. Și, datorită tehnologiei noastre cu filament LED de mare putere, nu veți observa niciodată diferența. În plus, designul unic IP65 înseamnă că lămpile vârf de stâlp TrueForce Core LED HPL pot fi utilizate atât la exterior, cât și la interior.

Avantaje

  • Aspect similar cu al lămpilor HID SON/HPL convenționale

  • Potrivire perfectă în aparatele de iluminat HID conectate la rețea

Caracteristici

  • Lămpi cu eficiență energetică ridicată

  • Durată de viață îndelungată – 25.000 h

Aplicații

  • Drumuri și străzi
  • Garaje parcări
  • Parcuri și piețe

Avertizare și securitate

  • Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID HPL ro_RO pdf 284.2 kB

Imagini

Family-Photographs-CorePro - LED HID HPL
Mai multe active - Visuals
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 21.1 MB

Pluginuri software

Family-IES-CorePro - LED HID HPL
Mai multe active - Software Plugins