Philips LED HPL, Oval, Rețea de alimentare, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23W 827E27FR

Descrierea produsului

LED HPL, Oval, Rețea de alimentare, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 ore, 156 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 14385300
Cod de comandă complet: 872110314385300

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004365602 pdf 68.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 392.4 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004365602 ro_RO pdf 557.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 45.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929004365602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004365602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23W 827E27FR ies 1.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB