Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
LED HPL, Oval, Rețea de alimentare, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cod de comandă:
14377800
Cod de comandă complet:
872110314377800