Philips LED HPL, Oval, Rețea de alimentare, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR

Descrierea produsului

LED HPL, Oval, Rețea de alimentare, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sticlă, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 14381500
Cod de comandă complet: 872110314381500

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004365402 pdf 69.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 385.2 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004365402 ro_RO pdf 580.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 45.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929004365402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004365402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR ies 1.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB