Philips Becuri LED SceneSwitch

Schimbaţi setările de iluminat fără a schimba becurile

Produse

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
929001888655
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
929001888855
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
929002445517

Informații despre familia de produse

Descriere

Uneori avem nevoie de o lumină rece, alteori, ambianța dorită este creată cu ajutorul unei lumini calde, confortabile. Cu becurile LEDbulbs SceneSwitch de la Philips, puteți obține setări de lumină diferite folosind un singur bec. Și nu aveți nevoie de un dimmer! Optimizați iluminatul pentru relaxare, practicarea unui hobby, recreere sau muncă. Prin simpla apăsare a unui întrerupător. Și acesta este întrerupătorul dumneavoastră existent! Nu aveți nevoie de o instalație suplimentară.

Avantaje

  • Mai multe setări de iluminat într-un singur bec

  • Plug and play (Conectare și folosire)

Caracteristici

  • Creați ambianța dorită cu ajutorul unei singure lămpi, folosind întrerupătorul existent

  • Nu aveți nevoie de un dimmer sau de o instalație suplimentară

Aplicații

  • Aplicații de interior în aparate de iluminat deschise (cu deschidere de minimum 10 mm)
  • Iluminat de accent și general (de exemplu, hoteluri, magazine și birouri)

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Becuri LED SceneSwitch ro_RO pdf 265.8 kB

Imagini

Family-Photographs-Becuri LED SceneSwitch
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Becuri LED SceneSwitch
Mai multe active - Software Plugins