Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 26396301
Cod de comandă complet: 871951426396301

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002445517 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 182.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002445517 ro_RO pdf 574.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929002445517_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB