Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Descrierea produsului
CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 15.000 ore
- Ciclu de comutare
- 20.000
- Durată de viață nominală (ore)
- 15.000 ore
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere