Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 929001888855
Cod de comandă complet: 871869977215400

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001888855 ro_RO pdf 586.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929001888855_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB