Philips Becuri din sticlă cu LED MASTER

Pentru performanță și durabilitate de top

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Având un design clasic, aceste becuri din sticlă MASTER cu filament combină formele familiare ale becurilor LED din sticlă incandescente cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. Ideale pentru a crea o atmosferă confortabilă pentru clienți, aceste becuri LED din sticlă oferă o calitate excelentă a luminii. Becurile din sticlă MASTER pot fi reglate pentru diferite niveluri de flux luminos și temperaturi de culoare (becuri cu LED din sticlă reglabile). De asemenea, oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu becurile LED obișnuite. Oferind o durată de viață de 25.000 de ore, aceste becuri LED din sticlă reglabile reduc și costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor

Caracteristici

  • design tradițional cu forme clasice

  • potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Becuri din sticlă cu LED MASTER ro_RO pdf 338.0 kB

Imagini

Family-Photographs-Becuri din sticlă cu LED MASTER
Mai multe active - Visuals
Videoclip
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Pluginuri software

Family-IES-Becuri din sticlă cu LED MASTER
Mai multe active - Software Plugins