Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
Descrierea produsului
LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 25.000 ore
- Ciclu de comutare
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani