Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Descrierea produsului

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 31109100
Cod de comandă complet: 872016931109100

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003799202 ro_RO pdf 569.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929003799202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB