Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Descrierea produsului

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Sticlă, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 31105300
Cod de comandă complet: 872016931105300

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003799002 pdf 66.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003799002 ro_RO pdf 564.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929003799002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003799002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB