Philips Becuri din sticlă cu LED CorePro

Pentru activitățile de iluminat de zi cu zi, CorePro LED combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED de lungă durată

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Având un design clasic, aceste lămpi LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. O alegere foarte ușoară pentru persoanele care caută un înlocuitor cu LED pentru modernizare, aceste becuri LED CorePro mare oferă economii de energie de 90% în comparație cu lămpile convenționale. Becurile LED din sticlă CorePro oferă o calitate excelentă a luminii, cu un stil retro. Iluminarea LED CorePro oferă o durată de viață de 15.000 de ore pentru a reduce costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor

Caracteristici

  • design tradițional cu forme clasice

  • potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Becuri din sticlă cu LED CorePro ro_RO pdf 441.2 kB

Imagini

Family-Photographs-Becuri din sticlă cu LED CorePro
Mai multe active - Visuals
Videoclip
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 380.1 kB
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 11.2 MB

Pluginuri software

Family-IES-Becuri din sticlă cu LED CorePro
Mai multe active - Software Plugins