Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 36130000
Cod de comandă complet: 871951436130000

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001242992 ro_RO pdf 877.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929001242992_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB