Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 38003500
Cod de comandă complet: 871951438003500

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001387362 ro_RO pdf 313.7 kB

Imagini

Product-Photographs-929001387362_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB