Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 34677200
Cod de comandă complet: 871951434677200

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001387992 ro_RO pdf 313.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929001387992_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB