Philips PrimaVision Xtreme for SON

Balasturi Xtreme pentru fiabilitate maximă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Elemente de acţionare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON proiectate pentru a reduce consumul de energie printr-o eficienţă sporită faţă de elementele de acţionare magnetice şi pentru a reduce costurile de întreţinere mulţumită unei durate de viaţă de până la 80.000 ore şi a protecţiei integrate împotriva trăsnetului.

Avantaje

  • Reducere a costurilor pentru energie de până la 15% datorită înaltei eficienţe a stabilizatorului de curent(92%) şi controlului mai bun al puterii la supratensiune (în comparaţie cu stabilizatoarele de curent magnetice)

  • Minimizează costurile de întreţinere mulţumită duratei de viaţă Xtreme de 80.000 de ore şi protecţiei integrate împotriva trăsnetelor

Caracteristici

  • Durată de viaţă îndelungată Xtreme de 80.000 de ore, cu supravieţuire de minimum 90% la o temperatură a carcasei = 80 °C)

  • Protecţie Xtreme împotriva fulgerelor (10 kV / 5 kA)

Aplicații

  • Iluminat rezidenţial
  • Înfrumuseţarea oraşului
  • Iluminat de drumuri şi autostrăzi

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON ro_RO pdf 268.0 kB

Imagini

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
Mai multe active - Visuals